Kåpa - HC-EVO-D25-HHFS-PL-BK - 1411347

Kåpa D25, för längsbygel, material: PA, kabelutgångar: 1, rak/på sidan, höjd: 75,5 mm, kabelförskruvning: utan, rör: nej, skyddslock: nej, Standard

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Flexibel kabelutgångsriktning åt sidan eller rak
  • Låga kostnader i metallutförande
  • Möjlighet till märkning med hjälp av märkskylt 9 x 20 mm
  • Låg vikt
  • Låg kondensationsrisk
  • Kontaktinsatsens båda PE-plåtar förbinds med hjälp av en metallram integrerad i kåpan
  • Metall-inlays garanterar tidig PE kontaktering vid sned jackning
  • helt korrosionsbeständig
  • halogenfri plast
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1411347
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 522 (C_2_2017)
GTIN 4046356929172
Vikt per styck (exklusive förpackning) 71,400 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland PL (Polen)