Givarkabel - SAC-8P-40,0-PUR/M 8FS SH - 1411306

Givarkabel, 8-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, skärmad, fri kabelände, på Hona rak M8, kabellängd: 40 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Spara plats - med mångpoliga kontakter
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1411306
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4046356924221
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 862,000 g