Kabelförskruvning - G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 19 mm ... 28 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M40 x 1,5, färg: kolsvart RAL 9005

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Plastmaterial motsvarar UL 746C f1

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1411137
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 694 (C_2_2017)
GTIN 4046356922692
Vikt per styck (exklusive förpackning) 46,930 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland TR (Turkiet)