Kabelförskruvning - G-INS-M25-M68N-PNES-BK - 1411134

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 11 mm ... 17 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M25 x 1,5, färg: kolsvart RAL 9005

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Plastmaterial motsvarar UL 746C f1

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1411134
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 686 (C_2_2019)
GTIN 4046356922678
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,320 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland TR (Turkiet)