Kabelförskruvning - G-ESSWU-M40-L66L-NTES-S - 1411097

Kabelförskruvning, material förskruvning: Förnicklad mässing, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 27,9 mm ... 40,4 mm, skärm: ja, anslutningsgänga: M40 x 1,5, färg: silverfärgad

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Kabelförskruvning, för armerad kabel, (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)

Fördelarna

  • Om utrymmet för skruvanslutningen är för litet, kan armeringen placeras på ett ställe med mer utrymme. Den enkla slutmonteringen kan sedan göras igen på det trånga utrymmet för skruvanslutningen.
  • Anslutning av armeringen via PE-kona
  • Väderbeständigt packningsmaterial
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1411097
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 653 (C_3_2019)
GTIN 4046356922111
Vikt per styck (exklusive förpackning) 677,100 g
Tullnummer 74199990
Ursprungsland GB (Storbritannien)