Kabelförskruvning - G-ESSWU-M25-M66L-NTES-S - 1411092

Kabelförskruvning, material förskruvning: Förnicklad mässing, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 18,2 mm ... 26,2 mm, skärm: ja, anslutningsgänga: M25 x 1,5, färg: silverfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Kabelförskruvning, för armerad kabel, (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)

Fördelarna

  • Om utrymmet för skruvanslutningen är för litet, kan armeringen placeras på ett ställe med mer utrymme. Den enkla slutmonteringen kan sedan göras igen på det trånga utrymmet för skruvanslutningen.
  • Anslutning av armeringen via PE-kona
  • Väderbeständigt packningsmaterial
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1411092
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 557 (C_3_2017)
GTIN 4046356922050
Vikt per styck (exklusive förpackning) 313,800 g
Tullnummer 74199990
Ursprungsland GB (Storbritannien)