Givarkabel - SAC-2P- 1,5-PUR/DTFS-1L - 1410728

Givarkabel, 2-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak DEUTSCH DT06-2S Cliplåsanordning, med 1 LED, kabellängd: 1,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1410728
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Katalogsida Sida 251 (C_2_2017)
GTIN 4046356924276
Vikt per styck (exklusive förpackning) 60,980 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)