Mutter - QPD N 4PE6,0 12-20 GY - 1410405

QUICKON-mutter, grå, 4+PE-polig, 2,5 mm²–6,0 mm²/690 V/40 A, för kablar med diameter 12 mm–20 mm.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
  • Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1410405
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF6B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 188 (NTK_2014)
GTIN 4046356929479
Vikt per styck (exklusive förpackning) 45,400 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)