Kabelhylsa - CES-SRG-BK-2X3 - 1410398

Kabelhylsa, antal ledningar: 2, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 17 mm, ledarens ytterdiameter: 2x 2 mm ... 3 mm , färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade kabelhylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1410398
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 679 (C_2_2019)
GTIN 4046356776301
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,770 g
Tullnummer 40169300
Ursprungsland PL (Polen)