Jackbar anslutning - QPD P 4PE6,0 9-14 GY - 1410388

Bilden visar varianten

QUICKON jackbar anslutning, grå, 4+PE-polig, 2,5 mm² ... 6,0 mm² / 690 V / 20 A, med QUICKON mutter, för kablar med diameter 9 mm ... 14 mm.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
  • Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
  • Säker anslutning tack vare polarisering mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
  • Servicevänlig - med kontakterna kan ett snabbt apparatbyte ske och tack vare förkonfektionerade kablar blir drifttagningen enklare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1410388
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF6BCC -
GTIN 4046356929615
Vikt per styck (exklusive förpackning) 110,400 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)