Givarkabel - SAC-5P- 2,0-115/FSB SCO - 1410367

som bilden, dock med andra ledarfärger

Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak M12 SPEEDCON, B-kodad, kabellängd: 2 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1410367
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356895651
Vikt per styck (exklusive förpackning) 79,100 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)