Kabelhylsa - CES-STPG-GY-4X5 - 1410136

Kabelhylsa, antal ledningar: 4, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 17 mm, ledarens ytterdiameter: 4x 4,4 mm ... 4,7 mm , färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slitsade kabelhylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1410136
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 681 (C_2_2019)
GTIN 4046356776288
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,060 g
Tullnummer 85472000
Ursprungsland PL (Polen)