FO-patchkabel - FOC-SJ:A-SJ:A-GZ02/1 - 1409814

Konfektionerad fiberoptikkabel, zipcord-kabel, glasfiber multimode 50/125 µm, OM3, kontakt: SC-RJ/SC-RJ, skyddsklass: IP20, för kablage i kabelkanaler eller kopplingsskåp, längd: 1 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Multimode-patchkabel för dragning inomhus
  • Idealisk för användning i fördelarenheter liksom för anslutning av terminaler
  • Alla komponenter uppfyller UL 94, V0
  • Enskilda delar 2,8 mm, av halogenfritt och flamsäkert material
  • Interferometertester vid varje etapp av certifieringsprocessen
  • Utmärkta mekaniska och optiska egenskaper
  • Uppfyller optiska och mekaniska industristandarder
  • Kontakt medd UPC-slinga för optimala dämpningsvärden
  • Low-bend-fiber
  • Individuellt mätprotokoll med infogningsdämpning ≤ 0,3 dB, mätt enligt IEC 61300-3-4
  • Individuellt mätprotokoll med återflödesdämpning ≥ 35 dB, mätt enligt IEC 61300-3-6
  • Omfattande testning enligt IEC 61753-122-2 och IEC 61753-1 Cat. C
  • Temperaturväxeltestning enligt IEC 61300-2-1
  • Vibrationstest enligt IEC 61300-2-1
  • Kabelanslutningens dragfasthet enligt IEC 61300-2-5

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1409814
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 418 (C_2_2017)
GTIN 4046356882415
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85447000