Kontaktinsats - HC-Q 12-I-CT-F - 1409419

HEAVYCON honinsats, serie Q12, 12-polig, crimpanslutning, med kodningsmöjlighet

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Sekundsnabb kodning med hjälp av plastprofiler
  • 16x kodningsmöjligheter utan förlust av en kontaktplats
  • För alla kåpor av typ D7
  • Ekonomisk och platsbesparande tack vare högt antal kontakter i liten storlek
  • Kontaktinsats inklusive IP65 tätningsskruv

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1409419
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 489 (C-4-2015)
GTIN 4046356701778
Tullnummer 85389099