Givarkabel - SAC-8P- 0,3-PUR/M 8FS SH BK - 1409287

Bilden visar grönt standardutförande

Givarkabel, 8-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, skärmad, fri kabelände, på Hona rak M8, kabellängd: 0,3 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Spara plats - med mångpoliga kontakter
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1409287
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1BNA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356868044
Vikt per styck (exklusive förpackning) 23,500 g