Apparatkontakt baksida - PRC 5-FT25-MC4-150 - 1409212

Runda kontaktinsatser (apparatsidan), Artikelserie: PRC, Apparatkontakt baksida, kåpans material: PPE, färg: svart, poltal: 5, ledararea max.: 4 mm², märkspänning: 690 V AC, märkström: 32 A, Anslutningstyp: Crimpanslutning, Kontakttyp: Hane, kabellängd: 150

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till 75 % mindre storlek jämfört med industriella anslutningar med samma effekt
  • Snäpp-in-mekanism som kan låsas upp med eller utan verktyg
  • Perfekt lämpad för användning inomhus och utomhus tack vare väderbeständiga material
  • Antingen förkonfektionerade eller som kan konfektioneras
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1409212
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ABLB -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 77 (NTK_2014)
GTIN 4046356864343
Vikt per styck (exklusive förpackning) 60,840 g