Kopplingskontakt - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Runda kontakter (på kabelsidan), Artikelserie: PRC, Kopplingskontakt, konstruktion: Upplåsning endast med verktyg, kåpans material: PPE, färg: svart, poltal: 5, ledararea min.: 1,5 mm², ledararea max.: 6 mm², märkspänning: 690 V AC, märkström: 35 A, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Kontakttyp: Hona, min. kabeldiameter: 12 mm, max. kabeldiameter: 16 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till 75 % mindre storlek jämfört med industriella anslutningar med samma effekt
  • Snäpp-in-mekanism som kan låsas upp med eller utan verktyg
  • Lämplig för applikationer som utsätts för salthaltig luft eller direkt solljus
  • Perfekt lämpad för användning inomhus och utomhus tack vare väderbeständiga material
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1409205
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABLB -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 76 (NTK_2014)
GTIN 4046356864497
Vikt per styck (exklusive förpackning) 91,200 g
Tullnummer 85366990