Matningskontakt - SACC-M12FRS-3PECON-PG11-M - 1408987

Matningskontakt, 4-polig, Hona vinklad M12, Kodning: S, Skruvanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, kabelförskruvning Pg11, kabelns ytterdiameter 8 mm ... 10 mm, för växelström upp till 12 A / 630 V

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Flexibel: kontakter för konfektionering på plats
  • Skruvanslutning: beprövad anslutningsteknik för ett stort urval olika ledare
  • Effektiv: AC kontakt för upp till 12 A och 630 V AC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408987
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF2B -
Katalogsida Sida 279 (C_2_2019)
GTIN 4046356862370
Vikt per styck (exklusive förpackning) 29,800 g
Tullnummer 85366990