Fiberoptisk anslutningskabel - FOC-PN-B-1000/M12-C/M12-C/1 - 1408871

POF-kabel, konfektionerad med kontakter M12 till M12

Konfektionerad fiberoptikkabel, rundkabel, POF-fiber 980/1000 µm, M12-fiberoptik till M12-fiberoptik, för kabeldragning inuti byggnader, längd: 1 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

POF-kabel, konfektionerad med kontakter M12 till M12

Fördelarna

  • 2,2 mm enkelledare av extremt tålig polyamid (PA)
  • Konfektionerad patchkabel med testprotokoll
  • M12-OPTIC med vikande ändhylsor för skydd mot skador
  • optimerad polering för ännu bättre dämningsvärden
  • Robust polyuretan (PUR) yttermantel
  • Stiftmönster enligt DIN/IEC 61754-27
  • Ingår i PROFINET planeringsdirektiv (v1.14)
  • Robust kontakt, IP65/67
  • Användbar i Ethernet-system 10/100 Mbit/s
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408871
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 349 (C_2_2017)
GTIN 4055626070643
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85447000