Strömkabel - SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - 1408822

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane vinklad M12, kodning: T, på fri kabelände, kabellängd: 10 m, för likström upp till 12 A / 63 V

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: DC kontakt för upp till 12 A och 63 V DC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408822
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 185 (C_6_2019)
GTIN 4046356839037
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 076,830 g