Kontaktset - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - 1408794

EVO-kontaktset, serie B24, plastkapsling, bestående av genomförings-, monteringskåpa, push-in-kontaktinsatser: 1407735, 1407736, 1407660, 1407656, 1407671

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Låga kostnader i metallutförande
  • Möjlighet till märkning med hjälp av märkskylt 9 x 20 mm
  • Låg vikt
  • Låg kondensationsrisk
  • Kontaktinsatsens båda PE-plåtar förbinds med hjälp av en metallram integrerad i kåpan
  • Metall-inlays garanterar tidig PE kontaktering vid sned jackning
  • helt korrosionsbeständig
  • halogenfri plast
  • Märkningsskylt fästbar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408794
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 636 (C_2_2017)
GTIN 4046356834117
Vikt per styck (exklusive förpackning) 615,800 g