Nätverkskabel - NBC-MR/ 0,5-94B/R4AC SCO US - 1408758

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, skärmad, Hane vinklad M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: 0,5 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408758
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356827607
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland US (Amerikas Förenta Stater)