Nätverkskabel - NBC-MR/ 5,0-94B SCO US - 1408751

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, skärmad, Hane vinklad M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, på fri kabelände, kabellängd: 5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408751
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CRI -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356827669
Vikt per styck (exklusive förpackning) 250,000 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland US (Amerikas Förenta Stater)