Nätverkskabel - NBC-MS/ 0,5-94B/FS SCO US - 1408747

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, på Hona rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, kabellängd: 0,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408747
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CRI -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356828598
Vikt per styck (exklusive förpackning) 54,000 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland US (Amerikas Förenta Stater)