Nätverkskabel - NBC-MRD/ 0,5-93E/MRD SCO US - 1408741

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, skärmad, Hane vinklad M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, på Hane vinklad M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, kabellängd: 0,5 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408741
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356828659
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland US (Amerikas Förenta Stater)