Nätverkskabel - NBC-MSD/ 0,5-93E/R4AC SCO US - 1408733

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: 0,5 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408733
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356828710
Vikt per styck (exklusive förpackning) 41,900 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland US (Amerikas Förenta Stater)