Anslutningskabel - QPD 5P/10,0-PVC/5P 5X2,5 BK - 1408723

Förkonfektionerad jackbar QUICKON-anslutning, 4+PE, svart, med 5x 2,5 PVC-kabel, längd: 10 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
  • Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
  • Säker anslutning tack vare polarisering mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
  • Servicevänlig - med kontakterna kan ett snabbt apparatbyte ske och tack vare förkonfektionerade kablar blir drifttagningen enklare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408723
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF6B -
Katalogsida Sida 495 (C_2_2019)
GTIN 4046356827218
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 464,500 g