Nätverkskabel - NBC-MSD-R4MC SCO/.../... - 1408710

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, variabel kabeltyp, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, på Hane rak RJ45 Cliplåsanordning / IP67, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m)

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408710
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 25 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 399 (C_2_2019)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)