Nätverkskabel - NBC-FR-R4MC SCO-IE/.../... - 1408653

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, variabel kabeltyp, skärmad, Hane rak RJ45 Cliplåsanordning / IP67, på Hona vinklad M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m)

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408653
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 25 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 401 (C_2_2019)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g