Hybridkabel - NBC-MSY-MSY SCO-EH/.../... - 1408641

Hybridkabel, Ethernet-hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, variabel kabeltyp, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: Y, på Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: Y, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408641
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 25 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 409 (C_2_2017)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)