Nätverkskabel - NBC-FRD-R4ACR SCO-EC/.../... - 1408582

Nätverkskabel, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, variabel kabeltyp, skärmad, Hane vinklad RJ45 / IP20, på Hona vinklad M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m)

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408582
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 25 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 385 (C_4_2015)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g