FO-patchkabel - FOC-HCS-PPCME/1018B/OE/... - 1408464

Konfektionerad fiberoptikkabel, PROFINET-kabel typ B, PCF-fiber 200/230 µm, SC-RJ/IP67 push-pull-metallkapsling med öppen kabelände, PVC-yttermantel, halogenfri, ozon- och UV-beständig, för fast dragning inomhus, variabel längd

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • PVC yttermantel
  • PVC yttermantel
  • 2,2 mm enkelledare av extremt tålig polyvinylklorid (PVC)
  • Halogenfri, ozon- och UV-beständig
  • PROFINET typ B
  • Halogenfri, ozon- och UV-beständig
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408464
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 149 (C_2_2013)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g
Tullnummer 85447000