Vägg-genomföring - SACC-E-M12MS-5CON-M20/0,5 - 1408446

Inbyggnadskontakt, hane, 5-polig, M12, A-kodad, framsides/skruvmontering med M20x1,5 gänga, med 0,5 m TPE ledare, 5 x 0,34 mm², kapsling av mässing

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Förmonterad med ledare för omedelbar användning
  • Kundspecifika monteringar kan levereras
  • Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
  • För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408446
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABQB -
Katalogsida Sida 40 (C_2_2019)
GTIN 4046356828529
Vikt per styck (exklusive förpackning) 36,100 g
Tullnummer 85444290