Vägg-genomföring - SACC-E-M12FS-4CON-M20/0,5 VA - 1408416

vägg-genomföringshona för givare-/ställdon, 4-polig, M12, A-kodad, framsides-/skruvmontering med M20x1,5-gänga, med 0,5 m TPE-ledare, 4 x 0,34 mm², i rostfritt stål

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Förmonterad med ledare för omedelbar användning
  • Kundspecifika monteringar kan levereras
  • Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
  • Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
  • För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408416
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABQB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 269 (C_2_2013)
GTIN 4046356812641
Vikt per styck (exklusive förpackning) 33,330 g
Tullnummer 85444290