Infrastruktur-laddkontakt - EV-GBM3S-1AC32A-0,7M6,0E00 - 1408169

Infrastruktur-laddkontakt, Fastskruvning av skyddslocket på baksidan, För laddning av elfordon med växelström (AC), GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), Enkelledare, längd: 0,7 m, Montering på den främre eller bakre väggen, Standard, OBS! Den här artikelvarianten saknar låsaktuator.

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Infrastruktur-laddningsdosa för laddning av elfordon (EV) med växelström (AC), kompatibel med GB/T infrastruktur-laddningskontakter, för installation till laddningsstationer för elfordon (EVSE)

Fördelarna

  • Enhetligt, platsbesparande utrymme för alla Phoenix Contacts ladduttag
  • Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
  • Certifierad enligt IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015
  • Materialdata finns i IMDS (ett internationellt materialdatasystem för bilindustrin)
  • Låsställdonets manuella nödupplåsning
  • Integrerad låsning under laddning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408169
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32XWBB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 756 (C_2_2017)
GTIN 4046356856010
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,400 kg
Tullnummer 85444290
Ursprungsland CN (Kina)