Fiberoptisk kontakt - FOC-V14-C1ZNI-T/SJFG:10 - 1408095

Push-pullkontakt (variant 14), förzinkad gjutgodslegering, med SC-RJ-insats för GOF, för kabeldiameter 5,5 mm ... 10 mm, kabelanslutning upptill, 10 styck

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Push-Pull ADVANCE-jackbara anslutningar
  • Låssystem mot oavsiktlig dragning
  • Högsta ESD- och EMC-kompatibilitet för en säker överföring
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408095
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ABNB -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 354 (C_4_2015)
GTIN 4046356789042
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85367000