Fiberoptisk kontakt - FOC-V14-C1ZNI-T/SJFP:10 - 1408093

Push-pullkontakt (variant 14), förzinkad gjutgodslegering, med SC-RJ-insats för POF, för kabeldiameter 5,5 mm ... 10 mm, kabelanslutning nedtill

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Push-Pull ADVANCE-jackbara anslutningar
  • Låssystem mot oavsiktlig dragning
  • Högsta ESD- och EMC-kompatibilitet för en säker överföring
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408093
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ABNB -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 371 (C_2_2017)
GTIN 4046356789028
Vikt per styck (exklusive förpackning) 975,700 g
Tullnummer 85367000