RJ45-kontaktdon - CUC-V14-C1ZNI-B/R4IP8:10 - 1408046

Push-Pull kontakt (variant 14), förzinkad gjutgodslegering, med RJ45-kontaktinsats 8-polig, med IDC-snabbanslutningsteknik, för 1- och 7-kardeliga ledare AWG 23 ... 22, för kabeldiameter 5,5 mm ... 10 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Push-Pull ADVANCE-jackbara anslutningar
  • Låssystem mot oavsiktlig dragning
  • Skyddad dataöverföring med 360°-skärmkoncept
  • Hög ESD- och EMC-kompatibilitet för en säker överföring
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1408046
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 345 (C-4-2015)
GTIN 4046356788595
Tullnummer 85366990