Givarkabel - SAC-4P-M12MR/ 5,0-28X OD - 1407966

Givarkabel, 4-polig, PE-X halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane vinklad M12, A-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 5 m, för utomhusbruk, med räfflor av rostfritt stål

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407966
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 153 (C_4_2013)
GTIN 4046356783460
Vikt per styck (exklusive förpackning) 235,300 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)