Givarkabel - SAC-5P- 3,0-PUR/FR SH SCO - 1407809

Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, skärmad, fri kabelände, på Hona vinklad M12 SPEEDCON, A-kodad, kabellängd: 3 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407809
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 54 (C_4_2013)
GTIN 4046356790604
Vikt per styck (exklusive förpackning) 164,500 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)