Givarkabel - SAC-3P- 1,5-PUR/FR-2L SCO - 1407774

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona vinklad M12 SPEEDCON, A-kodad, med 2 LED:er, kabellängd: 1,5 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407774
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 38 (C_4_2013)
GTIN 4046356790277
Vikt per styck (exklusive förpackning) 49,300 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)