Kontaktinsats - HC-HV06-I-PT-F - 1407744

HEAVYCON honinsats, serie HV6, 6-polig + 2 brytarkontakter + PE, 830 V, push-in-anslutning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • För snabb
    Kodning med plastprofil
  • Ledaranslutning utan verktyg
  • Betydlig tidsbesparing vid ledaranslutning
  • Provuttag för 2 mm mätpropp
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407744
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 559 (C_2_2019)
GTIN 4046356777490
Vikt per styck (exklusive förpackning) 74,400 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland CN (Kina)