Kåpa - HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - 1407657

E-nummer: 2938900

HEAVYCON EVO kåpa av plast, med bajonettfläns för EVO-förskruvningen, B24, för tvärbygel, höjd 87,5 mm, utan EVO-förskruvning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Flexibel kabelutgångsriktning åt sidan eller rak
  • Låga kostnader i metallutförande
  • Möjlighet till märkning med hjälp av märkskylt 9 x 20 mm
  • Låg vikt
  • Låg kondensationsrisk
  • Kontaktinsatsens båda PE-plåtar förbinds med hjälp av en metallram integrerad i kåpan
  • Metall-inlays garanterar tidig PE kontaktering vid sned jackning
  • helt korrosionsbeständig
  • halogenfri plast
  • Märkningsskylt fästbar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407657
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 636 (C_2_2019)
GTIN 4046356777209
Vikt per styck (exklusive förpackning) 137,000 g
Tullnummer 85389099