Kåpa - HC-EVO-B10-HHFS-PLBK - 1407627

HEAVYCON EVO kåpa av plast, med bajonettfläns för EVO-förskruvningen, B10, för längsbygel, höjd 87,5 mm, utan EVO-förskruvning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Flexibel kabelutgångsriktning åt sidan eller rak
  • Låga kostnader i metallutförande
  • Möjlighet till märkning med hjälp av märkskylt 9 x 20 mm
  • Låg vikt
  • Låg kondensationsrisk
  • Kontaktinsatsens båda PE-plåtar förbinds med hjälp av en metallram integrerad i kåpan
  • Metall-inlays garanterar tidig PE kontaktering vid sned jackning
  • helt korrosionsbeständig
  • halogenfri plast
  • Märkningsskylt fästbar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407627
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 604 (C_2_2019)
GTIN 4046356776899
Vikt per styck (exklusive förpackning) 92,300 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland PL (Polen)