Inbyggnadskontakt, hona - SACC-DSI-FSY-8CON-M16/0,5 SCO - 1407618

M12-vägg-genomföring, invändig montering

Inbyggnadskontakt, hona, Universal CAT5 (IEC 11801:2002), 8-polig, Hona, M12-SPEEDCON, Y - hybrid, Invändig montering, M16 x 1,5, Kontakter med anslutna ledare, kabellängd: 0,5 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Förmonterad med ledare för omedelbar användning
  • Kundspecifika monteringar kan levereras
  • Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
  • För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407618
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABQB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356807913
Vikt per styck (exklusive förpackning) 37,000 g
Tullnummer 85444290