Jackbar anslutning - SACC-M 8FR-3CON-M-SW - 1407582

Jackbar anslutning, Universal, 3-polig, Hona vinklad M8, A-kodad, Skruvanslutning, räffelmaterial: Förnicklad mässing, kabelns ytterdiameter 3,5 mm ... 5 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Flexibel: kontakter för konfektionering på plats
  • Skruvanslutning: beprövad anslutningsteknik för ett stort urval olika ledare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407582
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF2B -
Katalogsida Sida 17 (C_2_2019)
GTIN 4046356780025
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,170 g
Tullnummer 85366990