Nätverkskabel - NBC-MSD/ 2,0-93G/MSD SCO - 1407570

Nätverkskabel, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC, grön RAL 6018, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, på Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, kabellängd: 2 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407570
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 384 (C_4_2015)
GTIN 4046356779883
Vikt per styck (exklusive förpackning) 163,600 g