Nätverkskabel - NBC-MSD/ 1,0-93B/R4QC SCO - 1407520

Nätverkskabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grön RAL 6018, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, på Hane rak RJ45 Push-Pull / IP67, kabellängd: 1 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407520
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 397 (C_2_2019)
GTIN 4046356778251
Vikt per styck (exklusive förpackning) 92,389 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland PL (Polen)