Inbyggnadskontakt, hona - VS-FSBPYS-OE-94H/2,0 SCO - 1407506

M12-vägg-genomföring, invändig montering

Hybrid inbyggnadskontakt, Ethernet, 8-polig, M12-SPEEDCON, invändig/skruvmontering med M16 gänga, 360° skärmanslutning med ansluten skärmad hybridkabel

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Förkonfektionerad med ledare i olika standardlängder för omedelbar användning
  • Kundspecifika monteringar och kabellängder kan levereras
  • Kabelkonstruktioner för alla vanliga nätverk och fältbussar
  • För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407506
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABQB -
Minsta beställningsantal 30 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 405 (C_2_2019)
GTIN 4046356807883
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g