Nätverkskabel - NBC-MSD/ 1,0-93B SCO - 1407495

Nätverkskabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grön RAL 6018, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, på fri kabelände, kabellängd: 1 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407495
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Katalogsida Sida 198 (C_6_2019)
GTIN 4046356777940
Vikt per styck (exklusive förpackning) 85,389 g
Tullnummer 85444210